Material
Cuerpo de sujeción de acero templado y revenido.
Pinza de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Cuerpo de sujeción niquelado, pinzas de sujeción de color azul anodizado.
Pinza de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Cuerpo de sujeción niquelado, pinzas de sujeción de color azul anodizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo de sujeción de acero templado y revenido.
Pinza de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Cuerpo de sujeción niquelado, pinzas de sujeción de color azul anodizado.
Pinza de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Cuerpo de sujeción niquelado, pinzas de sujeción de color azul anodizado.
Indicación
El dispositivo de sujeción de forma neumático consiste en un cuerpo de sujeción y unas pinzas de sujeción.
El cuerpo de sujeción puede atornillarse a los dispositivos según las medidas de montaje.
Proceso de sujeción:
Abrir la pinza de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión “abrir”.
Cerrar la pinza de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión “cerrar”.
Las conexiones neumáticas pueden atornillarse desde abajo o lateralmente de forma opcional. Si se conecta aire desde abajo, deben cerrarse las conexiones neumáticas laterales.
Mecanizado de pinza de sujeción para sujeción exterior:
En la pinza de sujeción se coloca la contraforma de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.
Con un simple cambio de la pinza de sujeción pueden sujetarse distintas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pinza de sujeción se puede fresar hasta la altura H2. De esta forma es posible incorporar varios contornos de piezas de trabajo en la pinza de sujeción.
Precisión de repetición de pieza de trabajo: +/-0,03
Precisión de repetición tras el cambio de la pinza de sujeción +/- 0,02
La carrera de sujeción de la pinza de sujeción es de 0,15 mm radialmente por segmento de sujeción.
Para no dañar la pinza de sujeción, no debe accionarse sin pieza de trabajo o anillo de sujeción.
El rango de presión del aire de servicio debe ser entre 0,45 y 0,55 MPa.
Las fuerzas de sujeción hacen referencia a 0,5 MPa.
El cuerpo de sujeción puede atornillarse a los dispositivos según las medidas de montaje.
Proceso de sujeción:
Abrir la pinza de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión “abrir”.
Cerrar la pinza de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión “cerrar”.
Las conexiones neumáticas pueden atornillarse desde abajo o lateralmente de forma opcional. Si se conecta aire desde abajo, deben cerrarse las conexiones neumáticas laterales.
Mecanizado de pinza de sujeción para sujeción exterior:
En la pinza de sujeción se coloca la contraforma de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.
Con un simple cambio de la pinza de sujeción pueden sujetarse distintas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pinza de sujeción se puede fresar hasta la altura H2. De esta forma es posible incorporar varios contornos de piezas de trabajo en la pinza de sujeción.
Precisión de repetición de pieza de trabajo: +/-0,03
Precisión de repetición tras el cambio de la pinza de sujeción +/- 0,02
La carrera de sujeción de la pinza de sujeción es de 0,15 mm radialmente por segmento de sujeción.
Para no dañar la pinza de sujeción, no debe accionarse sin pieza de trabajo o anillo de sujeción.
El rango de presión del aire de servicio debe ser entre 0,45 y 0,55 MPa.
Las fuerzas de sujeción hacen referencia a 0,5 MPa.
Accesorios
Anillo de sujeción para mecanizar el contorno.
Junta tórica.
Bulón de posicionamiento.
Tornillo tensor para pinza de sujeción.
Junta tórica.
Bulón de posicionamiento.
Tornillo tensor para pinza de sujeción.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.