Material
Cuerpo base: EN AC-51400.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base: color natural anodizado.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base: EN AC-51400.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base: color natural anodizado.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Indicación
Con el tornillo de sujeción lateral, se acciona el dispositivo de sujeción de forma y la pieza de trabajo se sujeta por su circunferencia.
La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo.
El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx.
Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente.
Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido.
La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo.
El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx.
Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente.
Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.