Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Maletín de plástico.
Contenido, véase grupo de productos correspondiente.
Versión
Negro.
Indicación
Con el juego de estabilizador pueden ajustarse dimensiones entre 355 - 980 mm de forma continua.
El juego de estabilizador sirve como equipamiento básico para el apoyo de piezas de trabajo.
El maletín sirve para guardar las piezas individuales del estabilizador.
La longitud del estabilizador de pieza de trabajo se ajusta de manera continua.
El mecanismo de apriete asegura el árbol contra tracción y presión.
Volumen de suministro
- Maletín
- Estabilizador de pieza de trabajo, K1170.355505
- Eje de extensión L75, K1186.1625075
- Eje de extensión L100, K1186.1625100
- Eje de extensión L150, K1186.1625150
- Ajuste de precisión, K1187.25120150
- Juego de fijación para ranuras den T, juego de 14 ranuras en T, K1189.2514
- 18 tuercas correderas en ranura en T con M10, K0377.10.002
- 22 tuercas correderas en ranura en T con M10, K0377.104.001
- Bola de sujeción con bola esférica M16, K1193.3251640
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos