Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carril de sujeción y mordaza fija de acero para herramientas.
Mordaza de sujeción de acero de cementación
Versión
Carril de sujeción y mordaza fija endurecida y pulida (HRC 55 ±2).
Mordaza de sujeción endurecida, fosfatada.
Indicación
Los sistemas de sujeción múltiple pueden fijarse a través de distintas interfaces.
1. Rueda de sujeción lateral para set de unidades de sujeción. Las garras de sujeción pueden fijarse en cualquier posición.
2. Perforaciones de pasada para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN.
3. Perforaciones de alojamiento de Ø25 mm para los sistemas de sujeción de punto cero corrientes con distancias de sistema de 200 mm.
4. Perforaciones de alojamiento de Ø16 mm para los sistemas de sujeción de punto cero con distancias de sistema de 96 mm.
5. Tres ranuras de orientación con 18H7 para la alineación longitudinal y transversal en mesas con ranura en T.
6. Agujeros de referencia Ø12F7 y Ø16F7 para sistemas de retícula con distancia entre agujeros de 40 y 50 mm.

Hay tres versiones distintas disponibles:
- Sistemas de sujeción múltiple con mordaza de sujeción fija de doble cara ES / K1828.
- Sistemas de sujeción múltiple con mordaza de sujeción fija de doble cara DS / K1829.
- Sistemas de sujeción múltiple con mordaza de sujeción fija de una cara ES / K1830.
Datos técnicos
Ancho de sistema 50
Fuerza de sujeción máxima: 10 kN
Par de apriete máximo: 30 Nm

Ancho de sistema 72
Fuerza de sujeción máxima: 20 kN
Par de apriete máximo: 50 Nm

Ancho de sistema 100
Fuerza de sujeción máxima: 30 kN
Par de apriete máximo: 65 Nm
Aplicación
Pueden montarse de forma sucesiva o yuxtapuestos varios sistemas de sujeción múltiple de longitud distinta. Mediante el engranaje de precisión es posible posicionar de manera muy precisa las mordazas de sujeción. Con la graduación lateral de los carriles de sujeción se puede registrar cualquier posición de las mordazas de sujeción y ajustar de forma idéntica en caso de repetición. En las perforaciones roscadas pueden montarse topes.
Al accionar el tornillo tensor en las mordazas de sujeción, los segmentos de sujeción se mueven y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija.
Ventajas
Universal y flexible.
Para lotes pequeños y grandes.
También pueden sujetarse piezas grandes en varios sistemas adyacentes de sujeción múltiple.
Volumen de suministro
1x carril de sujeción
El número de mordazas de sujeción en cuña y mordazas de sujeción fijas depende del tamaño de sistema (ver la tabla).
Accesorios
Pernos de sujeción K0967.
Tornillos cilíndricos K0869.
Tornillos de ajuste K0815.12045 / K0815.16055.
Listones de apoyo K1752.
Mordazas sobrepuestas con sobremedida para el mecanizado K1753.
Mordazas sobrepuestas con prisma K1754.
Tope de pieza K1755.
Distanciador K1756.
Set de unidades de sujeción K1757.
Tuerca corredera en ranura en T K1758.
Tuerca corredera con ranura guía K0954.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos