Material
Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Mordaza bruñida.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Mordaza bruñida.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Indicación
Gracias a la facilidad de manejo y al ajuste rápido con escala, las mordazas de sujeción se pueden adaptar a nuevas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pieza de trabajo se centra siempre mediante la estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes.
La óptima accesibilidad de la pieza permite utilizar herramientas estándar cortas, reduciendo así considerablemente los costes de la herramienta.
Efecto de tracción hacia abajo con profundidad de sujeción >5 mm.
Se pueden realizar anchuras de sujeción entre 20 mm y 320 mm.
La pieza de trabajo se centra siempre mediante la estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes.
La óptima accesibilidad de la pieza permite utilizar herramientas estándar cortas, reduciendo así considerablemente los costes de la herramienta.
Efecto de tracción hacia abajo con profundidad de sujeción >5 mm.
Se pueden realizar anchuras de sujeción entre 20 mm y 320 mm.
Montaje
El dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto se puede montar en mesas con ranuras en T, sistemas de retícula y, con una brida del adaptador, en los sistemas de sujeción de punto cero habituales.
Volumen de suministro
Placa de base K0994
Mordazas de sujeción K0976
Árbol de prolongación K0990.060
Árbol de prolongación K0990.120
Árbol adaptador K0991.060
Árbol adaptador K0991.120
Husillo roscado K0940-999.002
Tuerca de husillo K0940-999.003
Mordazas de sujeción K0976
Árbol de prolongación K0990.060
Árbol de prolongación K0990.120
Árbol adaptador K0991.060
Árbol adaptador K0991.120
Husillo roscado K0940-999.002
Tuerca de husillo K0940-999.003
Accesorios
Apoyos K0974
Mordaza de sujeción K0975
Mordaza pendular K0988
Mordaza intermedia K0987
Acoplamiento para sujeción en cruz K0992
Pedir el apoyo y la mordaza de sujeción con pernos por separado.
Mordaza de sujeción K0975
Mordaza pendular K0988
Mordaza intermedia K0987
Acoplamiento para sujeción en cruz K0992
Pedir el apoyo y la mordaza de sujeción con pernos por separado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.