ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Para ajustar el ancho de sujeción.
El suministro incluye tuerca de racor.
Los árboles de adaptación se unen a sus perforaciones laterales mediante mordazas de sujeción.
En cada dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto/KIPPflexX debe montarse un árbol de adaptación.
Indicación sobre el dibujo
1) Amplitud de sujeción 20-72 mm, árbol de adaptación 60 mm + husillo roscado
2) Amplitud de sujeción 72-135 mm, árbol de adaptación 60 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
3) Amplitud de sujeción 80-140 mm, árbol de adaptación 120 mm + husillo roscado
4) Amplitud de sujeción 140-200 mm, árbol de adaptación 180 mm + husillo roscado
5) Amplitud de sujeción 140-200 mm, árbol de adaptación 120 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
6) Amplitud de sujeción 200-260 mm, árbol de adaptación 180 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
7) Amplitud de sujeción 200-260 mm, árbol de adaptación 120 mm + árbol de prolongación 120 mm + husillo roscado
8) Amplitud de sujeción 260-320 mm, árbol de adaptación 180 mm + árbol de prolongación 120 mm + husillo roscado
9) Amplitud de sujeción 260-320 mm, árbol de adaptación 120 mm + árbol de prolongación 120 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
10) Amplitud de sujeción 320-380 mm, árbol de adaptación 180 mm + árbol de prolongación 120 mm + árbol de prolongación 60 mm + husillo roscado
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos