Material
Acero.
Versión
Mordaza escalonada endurecida, superficies de sujeción pulidas.
Regleta superior dentada endurecida.
Regleta superior dentada endurecida.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Mordaza escalonada endurecida, superficies de sujeción pulidas.
Regleta superior dentada endurecida.
Regleta superior dentada endurecida.
Indicación de pedido
Mordaza escalonada alta por pares con dos insertos de agarre y tres husillos de sujeción de diferentes longitudes.
Indicación
La pieza de trabajo se fija primero con el husillo de centrado inferior y después se aprieta con el husillo de sujeción superior.
Equipamiento básico:
Para ancho de mordaza de 80 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta en pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de distinta longitud.
1. Longitud 80 mm rango de sujeción 6 mm - 35 mm.
2. Longitud 140 mm rango de sujeción 6 mm - 95 mm.
3. Longitud 200 mm rango de sujeción 6 mm - 155 mm.
Para ancho de mordaza de 125 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta por pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de diferentes longitudes.
1. Longitud 110 mm Rango de sujeción 6 mm - 60 mm.
2. Longitud 245 mm Rango de sujeción 6 mm - 200 mm.
3. Longitud 315 mm Rango de sujeción 6 mm - 270 mm.
Equipamiento básico:
Para ancho de mordaza de 80 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta en pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de distinta longitud.
1. Longitud 80 mm rango de sujeción 6 mm - 35 mm.
2. Longitud 140 mm rango de sujeción 6 mm - 95 mm.
3. Longitud 200 mm rango de sujeción 6 mm - 155 mm.
Para ancho de mordaza de 125 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta por pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de diferentes longitudes.
1. Longitud 110 mm Rango de sujeción 6 mm - 60 mm.
2. Longitud 245 mm Rango de sujeción 6 mm - 200 mm.
3. Longitud 315 mm Rango de sujeción 6 mm - 270 mm.
Ventajas
Ideal para el mecanizado por los 5 lados. Construcción elevada en la mesa de máquinas para máquinas de 5 ejes. Fuerza de sujeción directamente bajo la pieza de trabajo. Las mordazas de montaje son reequipables para el dispositivo de sujeción central de 80 mm y 125 mm. Primero se sujeta la pieza de trabajo con el husillo de centrado inferior y, a continuación, se vuelve a tensar con el husillo de sujeción superior.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.