Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Para colocar una mordaza dentada ajustable K0853.920 y K0853.930 en la pieza de trabajo con un ángulo de 30°, por ejemplo, cabe contar con la ayuda de la arandela giratoria. La placa de soporte CL K0853.940 se monta en la arandela giratoria como pieza intermedia, se coloca sobre las mordazas dentadas y se gira en la posición correcta.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos