Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Vaso de acero para herramientas.
Inserto especial de PETP.
Versión
Vaso cromado.
Indicación
Vaso:
Vaso con accionamiento de 1/2” marca Hazet. Especialmente modificado para el alojamiento de los insertos de plástico. Gracias a la longitud y a la forma interna del vaso, el inserto de plástico se mantiene en su sitio con seguridad. De este modo, la fuerza se transmite de forma óptima a la cabeza del tornillo. En caso de uso previsto, el diseño de esta pieza evita el contacto metálico entre el vaso y la cabeza hexagonal. La corrosión por contacto queda, por tanto, descartada.

Inserto de plástico:
Inserto de plástico para apretar y aflojar tornillos y tuercas de la línea de productos NOVOnox hygienic de KIPP. Las superficies pulidas y delicadas quedan protegidas y se evita una posible corrosión posterior por contacto.
El vaso especial se inserta a presión de forma manual. Gracias al enganche mecánico y al dispositivo de sujeción, se garantiza una sujeción óptima en el vaso. Para cambiar los insertos de plástico desgastados, no se necesitan herramientas especiales.
Con un par de apriete definido (clase de resistencia 6.8), los insertos de plástico presentan una duración de hasta 1000 ciclos de cambio o más.
Indicación sobre el dibujo
A) Vaso
B) Inserto de plástico
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos