Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.

Soporte de goma (NBR) 85 Shore +/-5, homologado FDA.

Junta de goma de silicona, homologado FDA.

Versión
Base del pie con un brillo intenso.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negro.
Junta de goma azul.
Indicación
Certificado según 3-A Sanitary Standard.

La alta calidad de la superficie y la junta doble de la rosca y la junta especial en la articulación de husillo del pie de máquina evitan que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.

El pie de máquina se suministra con un logotipo 3-A.
Aplicación
El pie de máquina es especialmente adecuado para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábrica de cerveza, lechería, industria de bebidas y farmacéutica.
Indicación sobre el dibujo
1) Rango de ajuste
Accesorios

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.


Tuerca de sombrerete hexagonal con collar K1493.


Cubierta de rosca K1821

Descubra nuestra gama de productos