- Adecuado para áreas estériles
- Ópticamente detectable
- Amortiguador de ruido
- Elevado confort de marcha.
- Baja resistencia a la rodadura y a la torsión.
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación
Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.