- Especialmente para las áreas estériles
- Áreas de aplicación: industria alimentaria, fábricas de cerveza e industrias de productos lácteos, de bebidas y farmacéutica
- Alta calidad de la superficie
- Certificación 3-A
- Ángulo de inclinación de 15°
Descripción
Material
Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (NBR) 85 Shore +/-5, homologado FDA.
Junta de goma de silicona, homologado FDA.
Versión
Base del pie con un brillo intenso.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negro.
Junta de goma azul.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negro.
Junta de goma azul.
Indicación
Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La alta calidad de la superficie y la junta doble de la rosca y la junta especial en la articulación de husillo del pie de máquina evitan que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
El pie de máquina se suministra con un logotipo 3-A.
La alta calidad de la superficie y la junta doble de la rosca y la junta especial en la articulación de husillo del pie de máquina evitan que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
El pie de máquina se suministra con un logotipo 3-A.
Aplicación
El pie de máquina es especialmente adecuado para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábrica de cerveza, lechería, industria de bebidas y farmacéutica.
Indicación sobre el dibujo
1) Rango de ajuste
Accesorios
Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.
Tuerca de sombrerete hexagonal con collar K1493.
Cubierta de rosca K1821
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.