Material
Cilindros de posicionamiento y bolas de acero inoxidable 1.4542.
Versión
Cilindros de posicionamiento y bolas endurecidas con 40 HRC, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cilindros de posicionamiento y bolas de acero inoxidable 1.4542.
Versión
Cilindros de posicionamiento y bolas endurecidas con 40 HRC, acabado natural.
Indicación
Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.