- Conexión de monitores según estándar VESA 75/100
- Accesorios para soportes para monitor
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Placa de conexión según estándar VESA 75/100 (patrón de orificios de fijación de tamaño de 75 x 75 mm o 100 x 100 mm).
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.