Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Manguito, perno de presión y muelle de acero.
Interruptor de proximidad inductivo.
Versión
Bruñido. Perno de presión endurecido.
Indicación
A través de los interruptores de fin de carrera montados se puede desencadenar una señal de control eléctrica.
Tensión: U = 10 – 30 V CC
Electricidad: I máx. = 200 mA
Rango de temperatura: -25 °C – +70 °C
Grado de protección: IP 67
Seguridad
El uso de las piezas de presión con resorte y sensor de estado de fin de carrera no es apto para asegurar personas.
Indicación sobre el dibujo
3) Cable Ø 3,5 mm; longitud aprox. 2 m
4) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul

Ejemplo de aplicación de consulta de posición:
Pos. 1: deslizadera encajada
Pos. 2: deslizadera desencajada
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos