Descripción
Descripción del producto
El pie magnético se puede instalar entre la puerta de enlace y la antena. De esta forma se amplía el alcance y la cobertura del WLAN y se mejora la recepción.
Indicación
Base de la antena para antenas de varilla WLAN.
Casquillo/Conector RP-SMA.
Apto para productos con WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz.
Base metálica con imanes fuertes.
Longitud de cable de 1,50 m.
Casquillo/Conector RP-SMA.
Apto para productos con WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz.
Base metálica con imanes fuertes.
Longitud de cable de 1,50 m.
Ventajas
- Base de antena WLAN, magnética
- Conexión RP-SMA
- Cable de baja pérdida de 1,5 m
- Conexión RP-SMA
- Cable de baja pérdida de 1,5 m
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.