Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Perno de apoyo de acero templado y revenido.
Sensor de apoyo de acero inoxidable.
Carcasa del conector, acero.
Versión
Perno de apoyo bruñido, endurecido y rectificado.
Indicación
Los pernos de apoyo se pueden utilizar como soporte, tope o pieza de presión para las piezas de trabajo a mecanizar.
Un interruptor final que está incorporado en el perno de apoyo con sensor de apoyo detecta si una pieza de trabajo está apoyada o no. La presión de la pieza de trabajo sobre el sensor cierra un contacto, que es lo que detecta el sensor.
Si el perno de apoyo cuenta con un módulo de Bluetooth, el estado del sensor se puede captar y procesar electrónicamente.
El módulo de Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del perno de apoyo y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo.
El módulo de Bluetooth K1831 se puede conectar con el perno de apoyo mediante un puerto USB de tipo C.

La transmisión segura de la señal solo se puede garantizar si la pieza de trabajo presiona hacia abajo el sensor de apoyo al ras con la superficie de contacto.

La superficie de contacto de la pieza de trabajo debe ser mayor de Ø10 mm.
Datos técnicos
Véase indicación técnica.
Aplicación
Con el perno de apoyo se puede controlar el posicionamiento de las piezas. Los pernos de apoyo se pueden también utilizar como topes con consulta de posición.
Tolerancia 0,2 mm.
Rango de temperatura
De 0 °C a +65 °C.
Ventajas
Asegura un posicionamiento perfecto de la pieza de trabajo en el portapiezas.
Seguridad
Los pernos de apoyo con sensor de apoyo no son aptos para la protección de las personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Sensor de apoyo
2) USB-de tipo C
Accesorios
Módulo de Bluetooth K1831.
Pasarela K1494.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos