Material
Carcasa de policarbonato.
Versión
Parte superior de la carcasa de gris claro
Parte inferior de la carcasa de gris antracita.
Parte inferior de la carcasa de gris antracita.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
La pasarela sirve de interfaz entre el perno de bloqueo con sensor de estado o el módulo de Bluetooth para Smart Products y un control de máquina. Recibe la señal inalámbrica del perno de bloqueo o el módulo de Bluetooth y envía a las salidas de relé cambiador una señal de salida binaria legible para el control de la máquina.
De esta manera se pueden transmitir los estados de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo o módulos de Bluetooth. Para la visualización adicional se puede conectar a la pasarela un equipo terminal móvil.
El panel de control integrado con pulsadores y luces LED permite conectar y desconectar los pernos de bloqueo o módulos de Bluetooth, y además controlar la conexión inalámbrica, el estado de accionamiento y la carga de la batería.
De esta manera se pueden transmitir los estados de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo o módulos de Bluetooth. Para la visualización adicional se puede conectar a la pasarela un equipo terminal móvil.
El panel de control integrado con pulsadores y luces LED permite conectar y desconectar los pernos de bloqueo o módulos de Bluetooth, y además controlar la conexión inalámbrica, el estado de accionamiento y la carga de la batería.
Material
Carcasa de policarbonato.
Versión
Parte superior de la carcasa de gris claro
Parte inferior de la carcasa de gris antracita.
Parte inferior de la carcasa de gris antracita.
Indicación
El Gateway recibe la señal inalámbrica del perno de bloqueo con sensor de estado y la convierte en una señal de salida estandarizada.
Con la conexión a un control de máquina se puede procesar posteriormente el estado de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo. El número de pernos de bloqueo se puede ampliar al arbitrio utilizando más Gateways.
Con la conexión a un control de máquina se puede procesar posteriormente el estado de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo. El número de pernos de bloqueo se puede ampliar al arbitrio utilizando más Gateways.
Datos técnicos
Véase indicación técnica.
Aplicación
El Gateway sirve para la conexión de los pernos de bloqueo con sensor de estado en máquinas e instalaciones. Mediante la conexión entre el Gateway y el control de máquina se pueden mostrar los estados de accionamiento de los pernos de bloqueo, y comprobarse y utilizarse para el control del proceso.
Ventajas
Control del proceso en función del accionamiento.
Señal de salida universal.
Instalación sencilla.
Señal de salida universal.
Instalación sencilla.
A petición
Otras señales de salida, interfaces
Accesorios
Pernos de bloqueo con sensor de estado K1495
Hierros de sujeción con sensor dinamométrico K1824
Sensor dinamométrico para dispositivos de sujeción rápida K1825
Pernos de apoyo con sensor de apoyo K1832
Módulo de Bluetooth para Smart Products K1831
Hierros de sujeción con sensor dinamométrico K1824
Sensor dinamométrico para dispositivos de sujeción rápida K1825
Pernos de apoyo con sensor de apoyo K1832
Módulo de Bluetooth para Smart Products K1831
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.