Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Punta de empuñadura de acero inoxidable PA6.
Tubo de unión de plástico de PVC.
Versión
Punta de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubo de unión girado, negro.
Indicación
Forma A:
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 8 polos

Forma B:
Parada de emergencia (2 contactos N/C)
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 12 polos

Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector (K1498) con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.

Grado de protección: IP65 con conector atornillado.

Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (K1528).
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
1) Parada de emergencia
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1

Descubra nuestra gama de productos