Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Plástico PA6.
Versión
Con estructura fina de color negro.
Indicación
Pulsador con LED rojo o verde.

Forma A:
Conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura. (Conector (K1498) con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.)

Forma B:
Cable de conexión de 5 m de longitud, que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.

Grado de protección: IP65 (para forma A con conector atornillado).
Montaje
Desde la parte trasera.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con conector
Forma B: con cable

Descubra nuestra gama de productos