Material
Dispositivo de sujeción rápida de acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Estribo de desbloqueo TPE.
Sensor dinamométrico de acero inoxidable.
Caja de sistema electrónico de acero inoxidable.
Casquillo distanciador de acero inoxidable.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Tapa protectora de termoplástico.
Empuñadura de poliamida.
Estribo de desbloqueo TPE.
Sensor dinamométrico de acero inoxidable.
Caja de sistema electrónico de acero inoxidable.
Casquillo distanciador de acero inoxidable.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Tapa protectora de termoplástico.
Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Tapa protectora negra.
Tapa protectora negra.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Dispositivo de sujeción rápida de acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Estribo de desbloqueo TPE.
Sensor dinamométrico de acero inoxidable.
Caja de sistema electrónico de acero inoxidable.
Casquillo distanciador de acero inoxidable.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Tapa protectora de termoplástico.
Empuñadura de poliamida.
Estribo de desbloqueo TPE.
Sensor dinamométrico de acero inoxidable.
Caja de sistema electrónico de acero inoxidable.
Casquillo distanciador de acero inoxidable.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Tapa protectora de termoplástico.
Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Tapa protectora negra.
Tapa protectora negra.
Indicación
Incl. 1 set de piezas de sujeción K1464
Datos técnicos
Sensor dinamométrico:
Fuerza nominal Fnom: fuerza de sujeción F4
Rango de calibración: 0 - fuerza de sujeción F4
Precisión de todo el sistema: 5% Fnom
Fuerza límite FL: 120% Fnom
Fuerza de rotura FB: >200% Fnom
Rango de temperatura nominal BT,nom: -20 - + 60 °C
Electrónica de amplificador:
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Señal de salida (valor característico nominal) Cnom: 4 - 20 mA 3 conductores
Carga admisible: <(Ub- 10V)/0,024 A
Conexión eléctrica: M12x1
Asignación de bornes:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+
Grado de protección: IP66
Aplicación
Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan para fijar y sujetar piezas de trabajo. Sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación.
El dispositivo de sujeción rápida con sensor dinamométrico permite medir y ajustar la fuerza de sujeción. De esta manera pueden sujetarse las piezas de trabajo de forma definida y localizable.
La pieza de sujeción sirve para ajustar la fuerza de sujeción. Para piezas de trabajo de distinto grosor hay disponibles piezas de sujeción de distinta altura.
El dispositivo de sujeción rápida con sensor dinamométrico permite medir y ajustar la fuerza de sujeción. De esta manera pueden sujetarse las piezas de trabajo de forma definida y localizable.
La pieza de sujeción sirve para ajustar la fuerza de sujeción. Para piezas de trabajo de distinto grosor hay disponibles piezas de sujeción de distinta altura.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza de sujeción K1464
Accesorios
K1464
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.