Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.

Husillo roscado trapezoidal, rosca a la derecha, enrollado, acero inoxidable 1.4301.

Indicación
Gama de velocidad media, autobloqueante.

Carrera S = Longitud L – (2 x L2 + J).
A petición
Rosca a la izquierda, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.
Principio de función
El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.
Accesorios
- Guías de acero inoxidable K0496, K0498, K0499
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos