Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.

Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Triángulo 6,5 mm

1) Junta tórica
2) Junta plana
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos