- Ángulo de rotación de 60°
- Para cargas de hasta 10 kg
- Apto para aplicaciones horizontales
Descripción
Material
Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Brida de aluminio.
Versión
Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Brida acabado natural.
Indicación
Permite una inclinación de 60°. Apto para aparatos de hasta 10 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para la fijación de tubos redondos de Ø30 mm.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.