Material
Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
Mostrar más
Mostrar menos
Volantes de disco de aluminio, sin empuñadura cilíndrica - inch
desde
12,55 €
más IVA
más gastos de envío
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija - inch
desde
19,18 €
más IVA
más gastos de envío
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria - inch
desde
25,44 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión D2 está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.