Descripción
Material
Manguito 1.4305 (conforme con AISI 303).
Perno de presión 1.4034 (conforme con AISI 420).
Muelle 1.4310 (conforme con AISI 301).
Versión
Acabado natural. Perno de presión endurecido.
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión D et S está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción pegado
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.