Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material

Versión de acero:

Clavija de bloqueo endurecida:

Clase de resistencia 5.8.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo endurecida:

Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).

Clavija de bloqueo 1.4034 (conforme con AISI 420).



Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).

Clavija de bloqueo 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma J: con vástago roscado, sin contratuerca
Forma K: con vástago roscado, con contratuerca
Accesorios
Anillos distanciadores K0665

Descubra nuestra gama de productos