Material
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4034 (conforme con AISI 420).
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4305 (conforme con AISI 303).
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4034 (conforme con AISI 420).
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4305 (conforme con AISI 303).
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico - inch
desde
7,27 €
más IVA
más gastos de envío
Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou - inch
desde
7,35 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4034 (conforme con AISI 420).
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4305 (conforme con AISI 303).
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4034 (conforme con AISI 420).
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
Clavija de bloqueo 1.4305 (conforme con AISI 303).
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma G: sin contratuerca
Forma H: con contratuerca
1) Perno de bloqueo con arandela roscada
Forma H: con contratuerca
1) Perno de bloqueo con arandela roscada
Accesorios
Anillos distanciadores K0665