Descripción
Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Recubierto con plástico negro con estructura fina.
Indicación de pedido
A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.