Material
Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Colores estándar suministrados:
Rojo RAL 3003 de estructura fina.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Rojo RAL 3003 de estructura fina.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.