Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Palanca de sujeción plana con rosca interior, 0 grados - inch
desde
20,64 €
más IVA
más gastos de envío
Palanca de sujeción plana con rosca interior, 15 grados - inch
desde
23,22 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión X está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.