- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.