Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Palancas de sujeción con rosca exterior, satinado mate - inch
desde
6,93 €
más IVA
más gastos de envío
Palanca de sujeción con rosca exterior, mate texturado - inch
desde
6,93 €
más IVA
más gastos de envío
Palancas de sujeción con rosca exterior, acabado natural - inch
desde
6,66 €
más IVA
más gastos de envío
Palanca de sujeción con rosca exterior, cromado con un brillo intenso - inch
desde
9,03 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero bruñido.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753