Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Empuñadura de fundición de precisión 1.4308 (conforme con AISI ”316”).

Otras partes de acero 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión
Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
Indicación de pedido
A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos