Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Empuñadura:
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio, con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Componente blando de Thermoflex con base de SEBS.
Partes de acero:
Clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero bruñido.
Indicación de pedido
A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.
Indicación
Los componentes duro y blando se suministran con el color estándar gris antracita RAL 7021.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos