Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales.
En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción.
La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura.
Material
Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado.
Perno roscado de acero.
Versión
Acero cromado en azul.
Ventajas
Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos