Material
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).
Versión
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).
Versión
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.