- Protección frente a la apertura o cierre accidentales
Descripción
Descripción del producto
Las empuñaduras en estrella con función de seguridad impiden cambios en el punto de sujeción por cerrar o abrir de manera accidental.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
Material
Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo de acero o de acero inoxidable.
Casquillo de acero o de acero inoxidable.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Protección frente a la apertura o cierre accidentales.
A petición
Modelos especiales.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.