Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carcasa de plástico.
Árbol hueco de acero.
Ventana de la pantalla LCD.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Indicación
Los indicadores de posicionamiento electrónicos ofrecen múltiples posibilidades con respecto a los indicadores de posicionamiento mecánicos, pues reproducen ángulos al igual que pendientes de husillo poco comunes y registran cada fracción de la regulación del husillo.

* Programación libre de los parámetros con el software de programación K0411.09.
Datos técnicos
– Pantalla de LCD con 5 posiciones
– Altura de cifra de 11,5 mm aprox.
– Campo de indicación de -19999 ... 99999
– Ø del árbol hueco 30 H7 mm
– Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C
– Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C
– Revoluciones máx. 600 r.p.m.
– Batería de litio, pila de botón 3V, tipo CR2032. Vida útil de 2 años aprox.
– Resistencia a las vibraciones según DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistencia al choque según DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Grado de protección IP 51
Características
– Valores indicadores y posición de la coma de programación libre
– Modo lineal o angular
– Tecla de función para puesta a cero
– Tecla de función para conmutación entre medida absoluta y medida de cadena
– Programación de un valor offset directamente en el aparato
– Cambio de batería sencillo
Accesorios
– Casquillos reductores K0412
– Software de programación K0411.09
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos