Material
Acero galvanizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero galvanizado.
Indicación
Las ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación se pueden montar y desmontar fácilmente.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.