- Para la protección contra descarga electrostática
- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Superficie de rodadura de caucho macizo, sin rastro
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Rodillos guía con orificio para perno. Ruedas gris sin pista en el modelo con conductividad eléctrica. La rueda tiene una resistencia óhmica de ≤ 10⁴Ω.
Aplicación
Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.
Rango de temperatura
De -20°C a +60°C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.