ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material
Carcasa de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza estándar, llantas de poliamida.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Las ruedas estándar de goma maciza son resistentes a los impactos, a los golpes y a la corrosión.

Descubra nuestra gama de productos