- Ruedas con rodamiento de bolas
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de acero
- Superficie de rodadura de caucho macizo, resistente a los impactos y a los golpes
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero. Cuerpo de la rueda con soldadura de acero.
Versión
Carcasa presionada. Horquilla, placa de fondo y pernos reforzados. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.
Indicación
Estos rodillos y ruedas son especialmente resistentes contra golpes e impactos, y garantizan una larga vida útil. Eje de rueda atornillado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.