- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas y con semicojinetes endurecidos.
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Rueda de poliamida, resistente a la abrasión
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas de PA 6 de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con horquilla y placa de fondo pesadas, con perno muy estable, atornillado y asegurado. La corona giratoria presenta un refuerzo adicional con semicojinetes endurecidos con una forma especial.
Indicación
Gracias a los semicojinetes endurecidos, los rodillos son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos. Las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión. Eje de rueda atornillado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.