- Ruedas con rodamiento de bolas de precisión
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de aluminio
- Superficie de rodadura de poliuretano, baja resistencia a la rodadura
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión, con superficie de rodadura de Extrathane.
Versión
Carcasa presionada. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.
Indicación
Las ruedas son resistentes a la corrosión y tienen una escasa resistencia a la rodadura. Eje de rueda atornillado.
A partir de 125 mm de diámetro, las ruedas tienen radios.
A partir de 125 mm de diámetro, las ruedas tienen radios.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.