Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de alta calidad de poliamida resistente a fracturas (Ø de rueda 100 y 125 mm) o de fundición de aluminio a presión (Ø de rueda a partir de 150 mm).
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de alta calidad de poliamida resistente a fracturas (Ø de rueda 100 y 125 mm) o de fundición de aluminio a presión (Ø de rueda a partir de 150 mm).
Versión
Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.
Mostrar más
Mostrar menos
Ruedas fijas
desde
60,57 €
más IVA
más gastos de envío
Rodillos guía
desde
70,35 €
más IVA
más gastos de envío
Rodillos guía con stop fix
desde
98,30 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de alta calidad de poliamida resistente a fracturas (Ø de rueda 100 y 125 mm) o de fundición de aluminio a presión (Ø de rueda a partir de 150 mm).
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de alta calidad de poliamida resistente a fracturas (Ø de rueda 100 y 125 mm) o de fundición de aluminio a presión (Ø de rueda a partir de 150 mm).
Versión
Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación
Máximo confort de conducción, amortiguación excelente del material transportado. En todas las aplicaciones se puede garantizar una notable reducción del ruido mediante la nueva serie de goma blanda.
Rango de temperatura
De -25 °C a +80 °C.