- Ruedas con rodamiento de bolas de precisión
- Carcasa de acero
- Llanta de acero
- Superficie de rodadura de poliuretano, baja resistencia a la rodadura
Descripción
Material
Carcasa con construcción soldada de acero sólida. Ruedas con cuerpo de soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane.
Versión
La carcasa es una sólida construcción soldada de acero. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.
Indicación
Pernos soldados, atornillados y asegurados. Eje de rueda atornillado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.