ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Estribo de carga y abrazadera atornillable de acero.
Tornillo y casquillo de acero.
Versión
Estribo de carga y abrazaderas atornillables forjados y tratados en caliente para una alta resistencia. Comprobación electromagnética de fisuras al 100%, pintado en azul.
Clase de resistencia del tornillo 10.9 o superior. Comprobación electromagnética de fisuras al 100%.
Casquillo con cincado galvánico.
Indicación
El estribo de carga es abatible, con giro de 360° y soporta toda la carga en cualquier dirección de tracción admisible. La capacidad de carga nominal figura a la vista en el estribo de carga. Es aplicable al caso de carga más desfavorable (ver la tabla). La fuerza de prueba es 2,5 veces la capacidad de carga admisible. Está prohibido exceder la carga especificada.
Con tornillo hexagonal imperdible, pero desmontable. Los estribos de carga cumplen la Directiva de máquinas y han sido comprobados por el DGUV, el seguro alemán oficial de accidentes.

Verificado según DIN EN 1677-1.
El marcado CE está grabado en el estribo de carga.
A petición
Certificado de conformidad.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos