Material
Versión de acero:
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.
Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.
Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Versión de acero:
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.
Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.
Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Indicación
Las ruedecillas esféricas están compuestas de una carcasa con semicojinete integrado, una cubierta, una bola de carga y varias bolas de soporte. Para el uso en instrumentos de medición, transporte de material en salas blancas y mecanismos en miniatura.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
2) Bola de soporte
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.