Material
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las ruedas esféricas de acero macizo están pensadas para una larga vida útil con carga de impacto. Todas las unidades se suministran con carcasa de acero macizo y superficie endurecida. Gracias a los múltiples orificios de autolimpieza, las ruedas esféricas muestran un alto nivel de limpieza automática. Por lo tanto se prestan especialmente al empleo en instalaciones exteriores.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
2) Bola de soporte
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.